Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Catalogo prodotti
La soluzione ideale per attuatori lineari soggetti a carichi elevati. Ideale per applicazioni con movimentazione di materiale. I due modelli di base prevedono una versione con guida su bronzine autolubrificante e una con guida lineare a sfere. Il modello con guida su bronzine da 100 mm è in grado di arrestare un carico da 1300 Kg che si muove ad una velocità di 280 mm/sg o di sollevare in modo uniforme un carico centrato di 450 Kg con un fattore di sicurezza del 40%. L'unità complessiva è estremamente compatta ed i fori di montaggio prefilettati assicurano un fissaggio semplice degli accessori. Montaggio laterale o inferiore. La serie MGQ offre diametri da 12 a 100 mm, con possibilità di montaggio sensori.