Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MGPL50-X2616, Cilindro con perno di riferimento

  • Cilindro compatto guidato con perno di riferimento.
  • Precisione di montaggio: Planarità di 0.02 mm e ortogonalità di 0.1 mm.
  • Precisione della posizione finale corsa in estensione: 0.2 mm.
  • Massima flessione piastra terminale di 0.2 mm (196 N).
  • Con raschiastelo.
  • Corsa regolabile mediante uno stopper.
  • Diametro: 50 mm.
  • Corse standard (mm) 25, 40, 65.

Configure your product

 
Corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero