Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold

Manifold
Quando avete già introdotto sul mercato una delle migliori gamme di regolatori compatti esistente, resta solo una cosa da fare: renderne le dimensioni ancora più ridotte! Ed è proprio quello che hanno fatto gli ingegneri del centro ricerche e sviluppo di SMC, con il loro nuovo regolatore manifold compatto con 14 mm di larghezza - Serie ARM5.Progettata inizialmente per lindustria automobilistica e elettronica, la serie ARM5 può essere a montaggio diretto o su guida DIN, e utilizza molte delle caratteristiche chiave presenti nei modelli più grandi della gamma ARM, quali una funzione riflusso come esecuzione standard, un tipo a unità singola e un manometro incorporato opzionale. Tuttavia la nuova serie estremamente compatta ora include lopzione di regolazione della bassa pressione fino a 0.35 MPa, e i raccordi istantanei rimovibili per tubi di 4, 6 o 8 mm.Con ulteriori opzioni che comprendono i tipi ad alimentazione individuale e centralizzata, questo nuovo ARM5 compatto offre vantaggi in spazio, manutenzione e risparmio di tempo simili a quella dellattuale gamma ARM.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca