Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

LVN, Valvola a spillo in resina fluoridica di gran purezza

Una lamentela che si sente spesso nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature chimiche è che è quasi impossibile eliminare la formazione di bollicine dal circuito dei fluidi durante il processo di produzione. Dopo un'ampia ricerca e sviluppo, gli ingegneri di SMC, iI leader mondiale dell'automozione, sono lieti di annunciare che questo problema è stato risolto, grazie alle ultime valvole chimiche ad ago – serie LVN.Concepite appositamente per evitare la generazione di bollicine con l'impiego di liquidi leggeri, le valvole LVN vengono fabbricate con un nuovo tipo di materiale PFA leggero altamente compatibile con acidi, basi ed acqua purissima. Installate generalmente sopra l'unità filtro, queste valvole ad ago possono regolare la portata tra 0 e 12 l/min. Se utilizzate congiuntamente agli hyper fitting PFA serie LQ2 di SMC, con la loro struttura a tenuta su 4 punti, si ottengono prestazioni incredibili con trafilamento minimo, fluido residuo ridotto e maggiore forza e flessibilità. Le valvole della serie LVN sono la risposta ideale per il funzionamento con fluidi tra 5 e 90º C, pressioni d'esercizio comprese tra 0 e 0 ,5 MPa e temperature d'esercizio di 0 – 60º C – e le bollicine non sono più un roblema !

Configure your product

 
Classe di Corpo
Attacco A (IN) Dimens. raccordi applicabili
Attacco B (OUT) diametri diversi