Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

LVM10/100, Elettrovalvola compatta a 2/3 vie e azionamento diretto per prodotti chimici

  • Diametro orifizio para LVM10: 1.4 mm.
  • Diametro orifizio para LVM11/13: 1.5 mm.
  • Disponibile con circuito a risparmio energetico.
  • Modelli a 2 vie N.C. o N.A; modello a 3 vie universale.
  • 2 modelli: montaggio su base e attacchi su corpo.
  • Scelta della membrana tra EPDM, FKM o Kalrez®.
  • Materiali delle parti a contatto con i liquidi: PEEK.