Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

LVC200-S, valvola 3 vie chimica gran purezza, azionamento pneumatico, raccordo integrale, tipo singolo

  • Diametro orifizio: ø4.
  • Caratteristiche di portata: 0.3 Cv.
  • Pressione di esercizio: 0 a 0.5 MPa.
  • Temperatura fluido: 0 a 100° C.
  • Temperatura ambiente: 0 a 60° C.