Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

LVC, valvola chimica gran purezza, azionamento pneumatico, raccordo integrale, tipo singolo

  • Diametri orifizio: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Caratteristiche di flusso: 6,3 a 145,4mm²
  • Pressione d'esercizio: 0.3 a 0.5MPa
  • Temperatura fluido: 0 a 100° C
  • Temperatura ambiente: 0 a 60° C
  • Diam. est. tubo: misure in cm – 6, 10, 12, 19, 25;
     Inch size – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Configure your product

 
Classe corpo
Tipo valvola
Diametro esterno tubo applicabile
Attacco B OUT
Attacco pilota
Materiale
Opzione
Caratteristica
Z