Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinch Valve - LPV

Basta un pizzico

  • Eccellente resistenza alla contaminazione - Zero volume morto
  • Caduta di pressione minima - Percorso del flusso privo di ostruzioni
  • Meno danni al tubo - Forma ad arco circolare della pinza
  • Risparmio energetico - Assorbimento di soli 2 watt.

And much more

  • Fluido applicabile: gas e liquido applicabile al tubo
  • Taglia tubi: da ø 3 a ø 6 mm
  • Campo della pressione d'esercizio: da 0 a 0.2 MPa
  • Assorbimento: 2 W
  • 2 metodi di montaggio: fissaggio a pannello o montaggio diretto
  • Tipo di valvola: N.C. o N.A.

Configure your product

 
Tipo valvola
Tensione
Connessione elettrica
LED
Misura tubi
Lunghezza cavi