Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

LEP

LEP
Al passo con la crescente tendenza ad utilizzare pezzi più piccoli, siamo lieti di annunciare l'introduzione del nostro attuatore elettrico miniaturizzato serie LEP. Piccola abbastanza da stare nel palmo di un mano, la serie LEPY con stelo miniaturizzato e la serie LEPS con l'unità di traslazione miniaturizzata sono dotate di elevata forza di spinta e/o opzioni del tipo di motore compatto e leggero. Entrambi i prodotti offrono una soluzione ideale di risparmio dello spazio grazie al montaggio del motore in direzione assiale e, quindi, alla riduzione della larghezza a 20.5 mm e 21 mm rispettivamente. Estremamente versatile e di facile utilizzo, la serie LEP può essere adattata a qualsiasi applicazione con un massimo di 64 punti di posizionamento e una ripetibilità di posizionamento di ±0.05 mm, di serie. Grazie alla vite di azionamento manuale, è facile da controllare grazie alla possibilità di regolazione con l'alimentazione elettrica spenta, riducendo quindi le ore di manodopera.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca