Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

LEJ

LEJ
Siamo lieti di annunciare il rilascio di un nuovo prodotto nella nostra gamma di attuatori elettrici in continua espansione: la serie LEJ. Progettata per supportare la movimentazione di grandi carichi e offrire prestazioni meccaniche elevate, la serie LEJ presenta una guida lineare a doppio asse, alta rigidità e elevata precisione. È disponibile in due tipi di trasmissione: a vite LEJS e a cinghia LEJB. Con un profilo ribassato e un centro di gravità basso, l'altezza e il peso totale della serie LEJ sono stati ridotti del 36% e del 37% rispettivamente rispetto alla serie LJ1. E grazie al design compatto, il pezzo non interferisce con il motore. Tra le altre caratteristiche relative al risparmio della produzione e della manodopera, è da sottolineare la capacità di montaggio del corpo principale della serie LEJ senza rimuovere la copertura esterna e una bandella di protezione che ricopre la guida in grado di proteggere l'attuatore dagli schizzi di grasso e dai corpi estranei. Compatibile con i nostri driver per servomotore AC, la serie LEJ è ideale per le apparecchiature industriali generiche che richiedono il trasporto, tra cui applicazioni di pick&place, distribuzione di colla e controllo della traiettoria ad alta velocità.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca