Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore per motore passo-passo - JXC#1/#H

Controllo di rete più ampio

  • Alleggerite la vostra rete – Una sola unità per azionare direttamente un attuatore elettrico tramite una rete
  • Velocizzare e semplificare l'avvio – Riavviare dall'ultima posizione con un modello ad alte prestazioni
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Risparmiate soldi, tempo e manodopera – Sistemi di controllo semplificati.

And much more

Controllore standard JXC#1:
  • Tipi di comando operativo: numero di passo, dati numerici
  • Doppia porta di comunicazione IN/OUT (non per JXCL1)
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Protocolli di comunicazione: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Attuatori compatibili: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
Controllore ad alte prestazioni JXC#H:
  • Alta velocità, elevata accelerazione
  • Encoder compatibili: assoluto, incrementale
  • Protocolli di comunicazione: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Attuatori compatibili: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca