Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold plug-in con attacchi inferiori e piastra in acciaio inox – JSY3000-S

Tenuta semplificata

  • Funzionano in modo sicuro nelle applicazioni alimentari con lavaggi – Impediscono l'ingresso di acqua verso le valvole grazie alla guarnizione inferiore in EPDM
  • Migliora la durata delle vostre valvole – Piastra resistente alla corrosione in acciaio inox 304 e dotata di raccordi istantanei in acciaio inox 316 (conformi FDA)
  • Comunicare a distanza – Controllare e monitorare fino a 32 uscite tramite unità in bus di campo con un'ampia gamma di protocolli di comunicazione e IO-Link
  • Ottenere un aspetto pulito – Piastra di rivestimento disponibile per armadi tagliati grossolanamente.

And much more

  • Protezione dall'ingresso di acqua e resistenza alla corrosione
  • Portata: fino a 642 l/min
  • Assorbimento: 0.1 W (con circuito di risparmio energetico); 0.4 W (standard)
  • Comunicazione IO-Link
  • Grado di protezione: IP67
  • Piastra di rivestimento come opzione per un aspetto pulito
  • Tipo plug-in.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca