Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold di elettrovalvole compatte a 5 vie a 64 stazioni con regolatori elettropneumatici integrati – JSY3000-P

Più stazioni, più possibilità

  • Riduzione del cablaggio, della manodopera per la connessione e del numero di unità SI – Da 4 a 64 stazioni e 128 punti di uscita
  • Un'ampia gamma di opzioni di comunicazione: sono disponibili i protocolli PROFINET®, EtherNet/IP™ e EtherCAT®
  • Risparmio di spazio nell'applicazione – Spazio di installazione ridotto fino a 134 mm
  • Mantenere la gestione del controllo centralizzata – Le elettrovalvole e i regolatori elettropneumatici possono essere installati nello stesso manifold.

And much more

  • Cablaggio in bus di campo
  • Base modulare in resina plug-in
  • Portata: fino a 567 l/min
  • Grado di protezione: IP65.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Unità SI
Polarità modulo SI, Specifiche Piastra di alimentazione
Stazioni del modulo I/O
Stazioni
Posizione attacchi P, E, Blocchetto ALIM/SCAR
Numero di moduli intermedi SUP/EXH, posizione di montaggio
Misura attacchi A, B
Montaggio