- Home
- Products
- Valvole per il controllo direzionale
- Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
- JSY3000-P
Valvole per il controllo direzionale
Manifold di elettrovalvole compatte a 5 vie a 64 stazioni con regolatori elettropneumatici integrati – JSY3000-P
Più stazioni, più possibilità
- Riduzione del cablaggio, della manodopera per la connessione e del numero di unità SI – Da 4 a 64 stazioni e 128 punti di uscita
- Un'ampia gamma di opzioni di comunicazione: sono disponibili i protocolli PROFINET®, EtherNet/IP™ e EtherCAT®
- Risparmio di spazio nell'applicazione – Spazio di installazione ridotto fino a 134 mm
- Mantenere la gestione del controllo centralizzata – Le elettrovalvole e i regolatori elettropneumatici possono essere installati nello stesso manifold.
And much more
- Cablaggio in bus di campo
- Base modulare in resina plug-in
- Portata: fino a 567 l/min
- Grado di protezione: IP65.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration