Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

JSY1000, Plug-in

Minore spazio. Produttività efficiente

  • Risparmio di spazio – La valvola più sottile sul mercato: grande portata in soli 6,4 mm
  • Aumentate la vostra produttività – Riducete il tempo ciclo
  • Sostenete l'efficienza energetica – Risparmio energetico; 0.1W e bassa generazione di calore
  • Si adatta alle vostre applicazioni – Connessioni e cablaggi flessibili: grande versatilità.

And much more

  • Elettrovalvola estremamente compatta e leggera
  • Portata elevata tra 173-1551 l/min
  • Assorbimento: 0.1-0.2 W (tipo a bassa potenza); 0.4 W (standard)
  • Montaggio semplice e sostituzione veloce
  • Fino al grado di protezione IP67
  • Tipo plug-in e non plug-in

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca