Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold di elettrovalvole integrate con sistema di eiettori − JSY1000-E

La combinazione che soddisfa le vostre esigenze

  • Semplificate la progettazione della vostra macchina – Soluzione completa per valvole di controllo ed eiettori integrati in un unico manifold
  • Aumentate l'efficienza – La funzione di risparmio energetico consente di ridurre i costi di alimentazione dell'aria.
  • Risparmio di tempo per l'installazione – Il collegamento elettrico unico di valvole ed eiettori riduce i tempi di cablaggio e di manodopera
  • Controllo a distanza – Controllo e monitoraggio fino a 24 uscite tramite protocollo di comunicazione seriale.

And much more

  • Soluzione leggera e compatta
  • Max. portata elettrovalvole: 244 l/min
  • Max. portata di aspirazione: 21 l/min
  • Comuncazione in bus di campo EtherCAT per elettrovalvole e eittori
  • Fino a 24 stazioni combinate come:
    • da 2 a 12 elettrovalvole
    • da 2 a 12 eiettori
  • Livello di vuoto fino a -90 kPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca