Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold combinato di valvole ed eiettori - JSY & ZK2*A

Controllo unico per pressione e vuoto

  • Massima efficienza - Combinazione di valvole ed eiettori in un unico manifold
  • Riduzione dei tempi di lavoro - La connessione elettrica unica semplifica il cablaggio delle valvole e degli eiettori
  • Comunicazione in remoto - Controllo e monitoraggio fino a 32 uscite tramite un'ampia gamma di protocolli di comunicazione con interfaccia seriale
  • Prestazioni massimizzate - L'alimentazione e lo scarico indipendenti evitano gli effetti delle fluttuazioni di pressione.

And much more

  • Fino a 28 stazioni in totale, combinate tra un massimo di 24 stazioni di valvole e 8 eiettori
  • Portata elevata con un corpo compatto: Fino a 567 l/min
  • Portata di aspirazione fino a 67 l/min
  • Pressione del vuoto di -91 kPa.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca