Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

JSXZ, Modello servopilotato con pressione differenziale uguale a zero

  • Fluido applicabile: aria, acqua, olio
  • Portata fino a 460 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: da 10 a 25 mm
  • Attacco: da 1/4" a 1"
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottone e alluminio
  • Materiale della bobina: acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67.

Configure your product

 
Misura
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto