Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

JSXU, Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto

  • Fluido applicabile: aria, acqua, olio
  • Portata fino a 35 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: da 2.4 a 7.1 mm
  • Attacchi: da 1/8" a 3/8"
  • Materiale del corpo: acciaio inox e ottone
  • Materiale della bobina: acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67.

Configure your product

 
Misura
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Orifice Diameter, Port Size
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto