Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola servopilotata a 2 vie per vapore – JSXP

Progettata per resistere

  • Resistenza alle condizioni ambientali più avverse: struttura in acciaio inox e protezione IP67
  • Risparmio energetico - Assorbimento di soli 6 watt
  • Facilità di installazione: la bobina può essere ruotata di 360 gradi
  • Coprono un'ampia gamma di applicazioni con fluidi ad alta temperatura - Adatti per l'uso con acqua riscaldata o vapore.

And much more

  • Fluido applicabile: acqua riscaldata, vapore
  • Portata fino a 2200 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: da 15 a 50 mm
  • Attacco: da 3/8" a 2"
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottone, bronzo
  • Materiale della bobina: acciaio inox.

Configure your product

 
Misura valvola
Tipo valvola
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Squadretta