Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola servopilotata a 2 vie per gas ad alta pressione – JSXH-X1

Costruito per esigenze di alta pressione

  • Garantisce il flusso anche a pressioni elevate – Utilizzabile fino a 4 MPa
  • Resiste alle condizioni ambientali più avverse: copertura della bobina in acciaio inossidabile e custodia IP67
  • Coprono un'ampia gamma di applicazioni – Adatti per l'uso con aria, azoto, argon o ossigeno
  • Risparmio energetico – Assorbimento di soli 6 watt.

And much more

  • Applicable fluid: air, nitrogen, argon or oxygen
  • Port size: 3/8" to 1/2"
  • Flow rate up to 4.3 (Cv)
  • Orifice diameter: 16 mm
  • Can be used with up to 4 MPa.

Configure your product

 
Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Opzione