Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

JSXD, Elettrovalvola a 2 vie, Servopilotata

  • Fluido applicabile: aria, acqua, olio
  • Portata fino a 2200 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: da 10 a 50 mm
  • Attacco: da 1/4" a 2"
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottone, bronzo e alluminio
  • Materiale della bobina: acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67.

Configure your product

 
Misura
Valve Type
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto