Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto per vapore – JSX#S

Progettata per resistere

  • Resistenza alle condizioni ambientali più avverse: struttura in acciaio inox e protezione IP67
  • Risparmio energetico - Assorbimento di soli 2 watt
  • Facilità di installazione: la bobina può essere ruotata di 360 gradi.

And much more

  • Elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto
  • Fluido applicabile: vapore, acqua riscaldata
  • Portata fino a 12.6 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: 5.6 a 7.1 mm
  • Attacco: 1/4" a 3/8"
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottoneo
  • Materiale della bobina: acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67.

Configure your product

 
Misura
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Diametro dell'orifizio, misura dell'attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto