Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

JSX, Elettrovalvola ad azionamento diretto a 2 vie, N.A.

  • Fluido applicabile: aria, acqua, olio
  • Portata fino a 25 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: 1.6 a 7.1 mm
  • Attacco: 1/8" a 3/8"
  • Materiale del corpo: acciaio inox, ottone e alluminio
  • Materiale della bobina: acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67.

Configure your product

 
Misura
Materiale corpo
Materiale di tenuta
Diametro orifizio/Misura attacco
Filettatura
Tensione Nominale
Connessione elettrica
Senza olio
Supporto