Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola di controllo proporzionale – JSP

Controllo dei fluidi in modo accurato

  • Controllo preciso della portata:– regolando la corrente, la portata può essere controllata in modo fluido
  • Adattatelo alla vostra applicazione – Utilizzabile con aria e acqua
  • Resiste alle condizioni ambientali più avverse: –coperchio della bobina in acciaio inossidabile e custodia IP67
  • Risparmio energetico – Consumo energetico a partire da soli 4 Watt.

And much more

  • Fluido applicabile: acqua o aria
  • Attacchi: da 1/8" a 3/8"
  • Portata fino a 3 l/min (acqua)
  • Diametro dell'orifizio: da 1.4 a 3.2 mm
  • Assorbimento da soli 4 watt (per JSP10).

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca