Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola per liquido chimico ad azionamento pneumatico "High Purity" - JLV20/30

Bassa generazione di particelle

  • Ridotto impatto energetico - Bassa generazione di particelle
  • Risparmio di spazio - Ingombro ridotto con uno spessore di soli 24 mm
  • Grande flessibilità di utilizzo - Pressione di esercizio e contropressione fino a 0.5 Mpa.

And much more

  • Fluido applicabile: liquido chimico
  • Portate fino a 1.12 l/min
  • Raccordi integrati nella valvola
  • Ingombri ridotti, fino a 24 mm nella taglia JLV20
  • Pressione di esercizio e contropressione: da 0 a 0.5 MPa.

Configure your product

 
Classe corpo
Tipo valvola
Tipo raccordo
Misura tubi
Attacco di pilotaggio