Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Ionizzatore a barra sottile, controllore separato – IZT44/45

Neutralizzazione dell'elettricità statica in spazi ristretti

  • Raggiunge i pezzi di difficile accesso – Dimensioni compatte della barra (23 mm di altezza, 20 mm di larghezza)
  • Massimizzare l'installazione e la configurazione – Scelta di un modulo di controllo semplificato e multifunzione
  • Rimozione dell'elettricità statica ad alta potenza – La stretta distribuzione degli elettrodi assicura un'elevata velocità di funzionamento
  • Possibilità di espandere e adattare facilmente la configurazione: è possibile collegare più barre ad un singolo controllore tramite plug and play.

And much more

  • IZT44: Tipo di alimentazione integrata/ IZT45: Tipo di alimentazione separata
  • L'eliminazione delle cariche elettrostatiche è possibile anche senza alimentazione d'aria
  • È possibile collegare fino a 8 ionizzatori ad un controllore
  • È possibile collegare fino a 4 moduli di alimentazione ad alta tensione ad un controllore
  • Allarmi e funzioni multiple
  • IZTP41-L: Compatibile con IO-Link
  • Cavo di alimentazione M12.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca