Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Ionizzatore a barra, Controllore separato - IZT40/41/42

Veloce ed efficiente rimozione delle cariche elettrostatiche in ogni applicazione

  • Beneficiate delle sue dimensioni compatte – Ionizzatori a barra e ad ugello con controllore separato
  • Controllo dello stato e del funzionamento - Un solo controllore può gestire fino a 4 ionizzatori. Allarmi e funzioni multiple
  • Scoprite i vantaggi dell' IO-Link con SMC - Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Facile controllo e regolazione – La separazione dei componenti facilita l'accesso al controllore.

And much more

  • IZT40: Tipo standard / IZT41: Tipo AC/ IZT42: Tipo a doppia AC
  • Ampiezza del potenziale: fino a 25 V o meno
  • Rapida eliminazione dell'elettricità statica: a partire da 0.1 s
  • Compatto: Altezza 37 mm x Larghezza 30 mm
  • Un controllore può controllare un massimo di 4 ionizzatori
  • Monitora e aziona le barre installate in un luogo inaccessibile
  • Allarmi e funzioni multiple.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

IZT--
Model
Lunghezza Barra
Cartuccia elettrodo, Materiale elettrodo
Lunghezza cavo alta tensione
Raccordi istantanei
Posizione innesto
Caratteristiche di ingresso/uscita
Lunghezza cavo di alimentazione
Communication cable entry direction/length
Squadretta per barra
Accessorio di montaggio guida DIN per controllore e
modulo di alimentazione ad alta tensione
Opzione