- Home
- Products
- Controllo dell'elettricità statica
- Ionizzatori
- IZT40/41/42
Controllo dell'elettricità statica
Ionizzatore a barra, Controllore separato - IZT40/41/42
Veloce ed efficiente rimozione delle cariche elettrostatiche in ogni applicazione
- Beneficiate delle sue dimensioni compatte – Ionizzatori a barra e ad ugello con controllore separato
- Controllo dello stato e del funzionamento - Un solo controllore può gestire fino a 4 ionizzatori. Allarmi e funzioni multiple
- Scoprite i vantaggi dell' IO-Link con SMC - Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
- Facile controllo e regolazione – La separazione dei componenti facilita l'accesso al controllore.
And much more
- IZT40: Tipo standard / IZT41: Tipo AC/ IZT42: Tipo a doppia AC
- Ampiezza del potenziale: fino a 25 V o meno
- Rapida eliminazione dell'elettricità statica: a partire da 0.1 s
- Compatto: Altezza 37 mm x Larghezza 30 mm
- Un controllore può controllare un massimo di 4 ionizzatori
- Monitora e aziona le barre installate in un luogo inaccessibile
- Allarmi e funzioni multiple.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration