Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZH10, Misuratore di cariche elettrostatiche portatile

  • Range carica nominale: ±20.0kV.
  • Unità minima di visualizzazione: 0.1kV (±1.0 ÷ ±20.0 kV)/0.01kV (0 ÷ ±0.99 kV).
  • Leggero e compatto: 85g.
  • Retroilluminazione per la lettura al buio.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

IZH10
Opzione

Opzione
Nessuno
Weight
0.085 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version