Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IZD10, Sensore Elettrostatico

  • Misurazione del potenziale: ±20 kV (rilevato a una distanza di 50 mm), ±0.4 kV (rilevato a una distanza di 25 mm).
  • Uscita analogica: il potenziale elettrostatico misurato è convertito in un'uscita da 1 a 5 V che può essere utilizzata con il display elettrostatico IZE11.
  • Piccolo e facile da montare.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

IZD10-10
Misurazione del Potenziale