Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ISA2, sensore presenza aria, tipo modulare

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie ISA3. Aggiorna i dettagli qui.
  • Sensore presenza aria per rilevamento carico
  • Distanza di rilevamento: da 0.01 a 0.5 mm
  • Precisione di ripetizione: 0.01 mm max.
  • Misura attacco: 1/8
  • Pressione d'esercizio: da 30 a 200kPa
     

Configure your product

 
Distanza di rilevamento
Misura attacco
Manometro
Caratteristiche di uscita
Connessione elettrica