Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Posizionatore digitale

Controllate il vostro cilindro da remoto

  • Controllarlo da remoto – Segnale di feedback in ingresso da 4 a 20 mA DC
  • Installazione semplificata e risparmio di tempo – Funzione di calibrazione integrata
  • Verifica visiva dello stato del controllo – Funzione di monitoraggio.

And much more

  • Sensibilità: entro ±0.2 % F.S.
  • Ripetibilità: entro ±0.5 % F.S.
  • Temperatura ambiente e del fluido: da −20 a 80 °C
  • Grado di protezione: IP65
  • Segnale di feedback in ingresso: da 4 a 20 mA DC.

Configure your product

 
Attacco (Aria - Elettrico)