Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IP8101-X419, Posizionatore digitale

  • Posizionatore digitale
  • Tipo a segnale d'ingresso esterno (remoto)
  • Sensibilità: entro ±0.2 % F.S.
  • Ripetibilità: entro ±0.5 % F.S.
  • Temperatura ambiente e del fluido: da −20 a 80 °C
  • Grado di protezione: IP65
  • Segnale di feedback in ingresso: da 4 a 20 mA .

Configure your product

 
Attacco (Aria - Elettrico)