Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IP5000, Posizionatore Pneumatico, Modello a leva

  • Sensibilità: Entro 0.1 % F.S. (semplice effetto)
  • Ripetibilità: Entro ±0.5 % F.S.
  • Temperatura ambiente e del fluido da -20 °C a 80 °C
  • Opzione: alta temperatura (100°C)
  • Pressione di ingresso: da 0.02 a 0.1 MPa.