Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

INA-14, Valvole unidirezionali

  • Materiale del corpo: Ottone/Acciaio inox (Componenti principali: acciaio inox).
  • Bassa pressione di intervento: 0.01 MPa.
  • Alta temperatura: 80°C.
  • Bassa temperatura: -5°C.
  • Tenute in elastomero: NBR/FKM.