Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore di portata – IN502-44/45/46

Impostazione del flusso semplice e affidabile

  • Ottenere una regolazione affidabile della portata – Controllo del flusso indipendente da fattori esterni
  • Scegli una soluzione compatta e facile da installare: combinazione di sensore di portata e regolatore in un'unica unità. Nessun programma di controllo necessario
  • Coprono una vasta gamma di applicazioni – Grassi specifici per settori come quello alimentare o automobilistico. Portata massima di 2000 l/min.

And much more

  • Display a 3 visualizzazioni
  • Uscite: IO-Link, NPN/PNP, corrente/tensione analogica
  • Precisione di controllo: ±5 % (F.S.)
  • Reattività: max. 0.5 s
  • Grassi: grassi compatibili con basso punto di rugiada, vaselina bianca, grasso per alimenti
  • Funzionamento allo spegnimento: portata zero, mantenimento della portata.