<ul><li>La valvola di blocco chiude il passaggio non appena la pressione del segnale scende sotto il valore preimpostato e riapre al ripristino della pressione tarata</li><li>Tre opzioni: Semplice effetto, doppio effetto, 3 vie</li><li>Doppio effetto: Permette di mantenere in posizione valvole di processo fino al ripristino della pressione di linea</li><li>3 vie: Cambia l'attacco di alimentazione in caso di problemi</li><li>Attacco: 1/4</li><li>Opzioni: Alta (da -5 a 100 °C) / Bassa temperatura (da -30 a 60 °C) / Parti esterne senza rame.</li></ul>
La valvola di blocco chiude il passaggio non appena la pressione del segnale scende sotto il valore preimpostato e riapre al ripristino della pressione tarata
Tre opzioni: Semplice effetto, doppio effetto, 3 vie
Doppio effetto: Permette di mantenere in posizione valvole di processo fino al ripristino della pressione di linea
3 vie: Cambia l'attacco di alimentazione in caso di problemi
Attacco: 1/4
Opzioni: Alta (da -5 a 100 °C) / Bassa temperatura (da -30 a 60 °C) / Parti esterne senza rame.
Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.
Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
IL2-02
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza