Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore elettropneumatico, manifold - IITV23

Controllo semplice e intelligente delle vostre applicazioni in un block

  • Un design uniforme e pulito – Manifold mounting is possible
  • Semplificate la regolazione: Controllo dinamico della pressione dell'aria tramite segnali elettrici
  • Riducete lo spazio di installazione: Design compatto e leggero.

And much more

  • Portata massima: fino a 1500 l/min
  • Grado di protezione: IP65
  • Display a LED integrato
  • Modelli di comunicazione: PROFINET, EtherNet/IP™ & EtherCAT®.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Protocollo
Piastra terminale
Stazioni del modulo I/O
Stazioni del regolatore elettropneumatico
P, E Misura attacco
Montaggio