Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Essiccatori a ciclo frigorifero - IDFA

Controllo affidabile dell'umidità per prestazioni superiori

  • Rimuovere l'umidità dall'aria compressa ‒ Diminuire il punto di rugiada della pressione dell'aria in uscita fino a 3°C
  • Trova la soluzione giusta per la tua applicazione ‒ Portata d'aria fino a 1340 m³/h
  • Prenditi cura del pianeta: opzioni di refrigerante a basso GWP (R1234yf).

And much more

  • Misura attacco: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Temperatura aria in ingresso: Max. 50, 60, 65 °C.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca