Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HRZ, Thermo-chiller, Modello per glicole etilenico

  • Modello per glicole etilenico.
  • Temperatura d'esercizio: -20 a 40°C/ 20 a 90°C/ -20 a 90°C.
  • Capacità di raffreddamento: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Stabilita temperatura: ±0.1°C.
  • Refrigerante: R404A (HFC).

Configure your product

 
Cooling Capacity
Impostazione campo di temperatura
Opzione