Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HRZ, Thermo-chiller, Modello per acqua trattata / deionizzata

  • Modello per acqua trattata / deionizzata.
  • Temperatura d'esercizio: 10 a 40°C.
  • Capacità di raffreddamento: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW.
  • Stabilita temperatura: ±0.1°C.
  • Refrigerante: R134a (HFC).

Configure your product

 
Capacità di raffreddamento
Opzione