Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HRZ, Thermo-chiller, Modello a doppio inverter

  • Modello a doppio inverter.
  • Temperatura d'esercizio: 10 a 60°C/ -20 a 90°C.
  • Capacità di raffreddamento: 10 kW.
  • Stabilita temperatura: ±0.1°C.
  • Refrigerante: R404A (HFC).

Configure your product

 
Tipo di fluido di ricircolo
Opzione