Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HRS090, Thermo-chiller, 400 V

  • Termoregolatore per fluidi di ricircolo. Raffreddamento ad aria o ad acqua.
  • Capacità di raffreddamento: 9 kW.
  • Stabilità della temperatura: ±0.5 ºC.
  • Range di temperatura: da 5 a 35 ºC.
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnostica.
  • Comunicazione seriale.
  • Compatto (970 x 377 x 1090 mm) e leggero (136 kg).

Configure your product

HRS090-F-40
Metodo di raffreddamento
Tipo di filettatura tubo
Alimentazione
Opzione