Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HED

HED
Sviluppata inizialmente per le attrezzature utilizzate nei bagni di incisione, nella di pulizia di metalli chimici e nei rivestimenti industriali, il nostro nuovo ed estremamente compatto Thermocon per fluidi chimichi della serie HED assicura un controllo preciso della temperatura nelle applicazioni con fluidi chimici sia acidi che alcalini. Progettata per un fluido circolante sia caldo che freddo, questa gamma di termoregolatori di tipo Peltier controllano direttamente la temperatura dei fluidi chimici fino a pressioni di 0.35MPa e raggiungono un'esattezza di controllo di ± 0.1ºC grazie al modulo Peltier. Con l'utilizzo delle parti stampate in PFA per aiutare a ridurre la contaminazione di ioni metallici, la serie HED è il 50% più piccola rispetto ai thermocon presenti sul mercato ed è notevolmente più leggera (6-15 kg) a seconda del modello selezionato. Disponibile in un'ampio intervallo di tensioni (da 180 a 242 VAC, 50/60Hz), questa gamma di termoregolatori nuovi e compatti offre una capacità di raffreddamento di 300W, 500W e 750W, e capacità di riscaldamento di 600W, 1000W e 1800W a seconda del modello selezionato. La serie HED rispetta l'ambiente ed è pienamente conforme alle norme RoHS, CE, UL e eti.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca