Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HEC

HEC
Se avete problemi con i dispositivi di generazione termica e avete bisogno di un regolatore di temperatura ad alta precisione, il nostro thermo-con della serie HEC è ideale per assicurare una temperatura costante dei fluidi di ricircolo grazie all'impiego degli elementi Peltier. Disponibile nei modelli con raffreddamento ad aria e ad acqua, e con una eccezionale capacità di raffreddamento da 140 W a 1200 W, la serie HEC assicura un controllo preciso della temperatura compreso tra ±0.01 e ±0.03 ºC. Con una struttura semplice e a basse vibrazioni, questo thermo-con ad alta affidabilità è privo di gas refrigeranti ed è in grado di controllare la temperatura della sorgente termica attraverso l'uso di un sensore di temperatura esterno.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca