- Home
- Products
- Controllo della temperatura
- Controllore della temperatura del fluido di ricircolo
- Tipo Peltier montaggio su rack - HECR
Controllo della temperatura
Tipo Peltier montaggio su rack - HECR
Eccellente stabilità della temperatura per montaggio standard
- Ottenere un ambiente di lavoro più silenzioso – il suo design con meno parti in movimento lo rende meno soggetto a vibrazioni
- Fa risparmiare spazio e tempi di installazione – il suo design con meno parti in movimento lo rende meno soggetto a vibrazioni
- Ottimizza la qualità dei vostri processi e massimizza le prestazioni della vostre macchine – grazie all'eccellente stabilità della temperatura
- Ottieni una soluzione intelligente che ti consente un controllo proattivo – Anticipa i cambiamenti.
And much more
- Montabile in un rack da 19 pollici
- Capacità di raffreddamento:Raffreddamento ad acqua fino a 1,2 kWRaffreddamento ad aria fino a 0,8 kW
- Capacità di riscaldamento: Aria/ Acqua- raffreddamento fino a 2 kW
- Design a basso rumore a 48 dB. Struttura senza compressore
- Pompa ad anello magnetico senza tenuta meccanica.
Fase 1: Selezione articolo
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration