Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

GP46, Manometro con sensore (D.E. 42.5)

  • Manometro con switch incorporato
  • Con indicatore ottico di visualizzazione
  • Con indicatore di limite
  • Protezione opzionale e lunghezza del cavo di 3m
  • Campo di pressione: da 0 a 1.0MPa

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

GP46-10-02-Q
Campo del manometro
Filettatura di collegamento
Indicatore ottico
Fissaggio
Opzione