Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Tipo bloccabile, Gomito per M3 - AS12*1F-A-X790

  • Misura attacco: M3
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 6 mm e Ø 1/8" a Ø 5/32"
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.