Modello
-- Scegli un'opzione --
LQ1L11 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1L12 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 3x2)
LQ1L1A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/8" x 0.086")
LQ1L21 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1L22 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1L23 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1L24 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 4x3)
LQ1L2A (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1L2B (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1L2C (Filettatura 1/8", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1L2D (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/2")
LQ1L2E (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/16" x 0.127")
LQ1L2F (Filettatura 1/4", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1L31 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 10x8)
LQ1L310 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1L32 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 8x6)
LQ1L33 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1L34 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1L35 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 8x6)
LQ1L36 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 6x4)
LQ1L37 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 4x3)
LQ1L39 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1L3A (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1L3B (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1L3C (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1L3D (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1L3E (Filettatura 3/8", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1L3F (Filettatura 1/8", Misura tubo 3/8"x1/4")
LQ1L41 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 12x10)
LQ1L410 (Filettatura 1/8", Misura tubo mm 12x10)
LQ1L42 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 10x8)
LQ1L43 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1L44 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 10x8)
LQ1L45 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 8x6)
LQ1L46 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 6x4)
LQ1L49 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1L4A (Filettatura 3/8", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1L4B (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1L4C (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1L4D (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1L4E (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1L4F (Filettatura 1/2", Misura tubo 3x2 o 1/8" x 0.086")
LQ1L4G (Filettatura 1/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1L4H (Filettatura 1/8", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1L51 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 19x16)
LQ1L52 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 12x10)
LQ1L53 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1L54 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 12x10)
LQ1L55 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 10x8)
LQ1L57 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 6x4)
LQ1L58 (Filettatura 1/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1L59 (Filettatura 3/8", Misura tubo mm 19x16)
LQ1L5A (Filettatura 1/2", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1L5B (Filettatura 1/2", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1L5C (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1L5D (Filettatura 3/4", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1L5E (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/8" x 1/4")
LQ1L5F (Filettatura 3/4", Misura tubo 1/4" x 5/32")
LQ1L5G (Filettatura 1/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1L5H (Filettatura 3/8", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1L61 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 25x22)
LQ1L62 (Filettatura 3/4", Misura tubo mm 19x16)
LQ1L63 (Filettatura 1", Misura tubo mm 25x22)
LQ1L64 (Filettatura 1", Misura tubo mm 19x16)
LQ1L65 (Filettatura 1", Misura tubo mm 12x10)
LQ1L66 (Filettatura 1/2", Misura tubo mm 25x22)
LQ1L6A (Filettatura 3/4", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1L6B (Filettatura 3/4", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1L6C (Filettatura 1", Misura tubo 1" x 7/8")
LQ1L6D (Filettatura 1", Misura tubo 3/4" x 5/8")
LQ1L6E (Filettatura 1", Misura tubo 1/2" x 3/8")
LQ1L6G (Filettatura 3/8", Misura tubo 1" x 7/8")
-- Scegli un'opzione --